18:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-LOAD460-5KG
Graisse pour roulements
ARCANOL-LOAD460
Remplace
ARCA.GREASE.LOAD460.5KG
Information produit
Données techniques
ϑ Omin | -40 °C | Température de fonctionnement, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Température de fonctionnement, max. |
ϑG | 80 °C | Température limite supérieure continue |
n · dM | 400,000 mm/min | Valeur spécifique de vitesse de rotation |
Savon de lithium-calcium | Type d’épaississant | |
huile minérale | Type d’huile de base | |
ν40 | 400 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +40 °C |
ν100 | 25.8 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +100 °C |
1 | Classe NLGI | |
Graisse fortes charges | Catégorie de graisse | |
ρ | 0.93 kg/dm³ | Densité |
Seau 5 kg | Conteneur | |
≈m | 5.4 kg | Poids |

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 5 KG | 5 kg bucket |