19:15:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
d | Tr320x5 | Filetage |
D | 430 mm | diamètre extérieur |
B | 63 mm | Largeur |
b | 53 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 389 mm | |
d1 | 322 mm | |
s | 14 mm | Course, max. |
264.5 cm² | Surface du piston | |
500 bar | Pression, max. | |
1,322 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 32.5 kg | Poids |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E | Filetage métrique à pas fin ou filetage trapézoïdal |