22:32:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Datos técnicos
d | 560.019 mm | Diámetro nominal de rosca |
556.336 mm | Diámetro del flanco roscado | |
ACME | Tipo de rosca | |
4 | Número de circunvoluciones roscadas por pulgada | |
D | 705 mm | Diámetro exterior |
B | 87 mm | Anchura |
b | 68 mm | Anchura del anillo de presión |
D1 | 650 mm | |
d1 | 562 mm | |
s | 22 mm | Carrera, máx. |
612.1 cm² | Superficie del pistón | |
400 bar | Presión, máx. | |
2,448 kN | Fuerza de desplazamiento, máx. | |
≈m | 92.6 kg | Poids |
Información adicional
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E-INCH | Inch thread by UN/ACME standard |