17:43:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Données techniques
d | Tr630x6 | Filetage |
D | 780 mm | Diamètre extérieur |
B | 89 mm | Largeur |
b | 75 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 725 mm | |
d1 | 633 mm | |
s | 24 mm | Course, max. |
727.8 cm² | Surface du piston | |
400 bar | Pression, max. | |
2,911 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 116.9 kg | Poids |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |