22:32:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Données techniques
d | 950.214 mm | Diamètre nominal du filetage |
945.464 mm | Diamètre du flanc du filetage | |
ACME | Type de filetage | |
3 | Nombre de filets par pouce | |
D | 1,125 mm | Diamètre extérieur |
B | 103 mm | Largeur |
b | 86 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 1,065 mm | |
d1 | 953 mm | |
s | 30 mm | Course, max. |
1,319 cm² | Surface du piston | |
300 bar | Pression, max. | |
3,957 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 231.6 kg | Poids |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | E-INCH | Inch thread by UN/ACME standard |