03:07:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HSP-303
Extracteur hydraulique à deux/trois bras
BETEX HSP à centrage automatique, avec pompe manuelle-cylindre intégrée
Remplace
797500
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
wmin | 190 mm | Grip width, min. |
wmax | 620 mm | Grip width, max. |
tmax | 415 mm | Grip depth, max. |
a | 18 mm | |
b | 38 mm | |
c | 20 mm | |
111 mm | Stroke | |
FP | 290 kN | Pulling force |
≈m | 36 kg | Poids |
information additionnelle
two- or three-arm puller (convertible) | Usability | |
Safety net or safety blanket, thrust piece, extension adapter, carrying case | Included in delivery |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | HSP | 2/3-Arm, self-centering with integrated hand pump |