03:07:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HXP-123
Extracteur hydraulique à deux/trois bras
BETEX HXP à centrage automatique, avec pompe manuelle externe
Remplace
794600
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
wmin | 120 mm | Grip width, min. |
wmax | 515 mm | Grip width, max. |
tmax | 300 mm | Grip depth, max. |
a | 15 mm | |
b | 29 mm | |
c | 16.5 mm | |
85 mm | Stroke | |
FP | 110 kN | Pulling force |
≈m | 11.7 kg | Poids |
information additionnelle
two- or three-arm puller (convertible); separate hand pump required | Usability | |
Safety net or safety blanket, thrust piece, extension adapter, carrying case | Included in delivery |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | HXP | 2/3-Arm, self-centering with separate hand pump |