17:27:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



201-XL-NPP-B
Roulements à billes à gorge profonde auto-aligneurs
Roulement à billes auto-aligneur 2..-NPP-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec ajustement, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
201-NPP-B
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
DSP | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 6,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,050 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.03 kg | Poids |
Dimensions
d2 | 17.1 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 12.3 | Facteur de calcul |