00:52:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



209-XL-NPP-B-C3
Roulements à billes à gorge profonde auto-aligneurs
Roulement à billes auto-aligneur 2..-NPP-B, bague extérieure sphérique, bague intérieure avec ajustement, étanchéité P des 2 côtés
Remplace
209-NPP-B-C3
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
DSP | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 20,400 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.37 kg | Poids |
Dimensions
d2 | 53.2 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.1 | Facteur de calcul |