01:57:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M85x2 | Filetage |
d2 | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
≈m | 488.6 g | Poids |
Cotes de montage
d1 | 102 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 8 mm | Largeur rainure |
A^a | 103 mm | Distance base de rainure |
information additionnelle
F | 210,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB17 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :