01:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M130x2 | Filetage |
d2 | 165 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
≈m | 1.293 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 149 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 12 mm | Largeur rainure |
h | 5 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 440,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB26 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :