01:57:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
G | M145x2 | Filetage |
d2 | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
≈m | 2.139 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 171 mm | Diamètre de chanfrein |
b | 14 mm | Largeur rainure |
h | 6 mm | Profondeur rainure |
information additionnelle
F | 610,000 N | Capacité de charge axiale, statique |
MB29 | Fusible | |
30 ° | Angle du chanfrein |
Téléchargements :