21:09:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-GATEWAY-T
Passerelle
Passerelle pour fonctionnement dans un réseau Wirepass, avec connection au réseau mobile, WiFi et réseau
Fait partie des Solutions OPTIME - Produits supplémentaires requis pour le fonctionnement, des frais récurrents supplémentaires par capteur actif s'appliquent.
Information produit

Données techniques
Ethernet Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) | Communication to local access point | |
IP67 | Ingress Protection | |
≈m | 0.75 kg | Poids |
Alimentation électrique
wide range, 100-240V, 50/60 Hz | Power supply | |
none | Alternative power supply |
information additionnelle
yes | Outdoor use | |
no | Opt. external antenna (LTE) |
dimensions principale & données de performance
L | 210 mm | Longueur |
B | 130 mm | Largeur |
h | 80 mm | Hauteur |



Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Region | Global-selective | Global, selected countries |
Communication sensor - gateway | LTE-M, 2G | |
built-in LTE stick | Without | Without |
Simcard inclusive | Y | Yes |
Dummy | No |