10:59:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PB12-XL
Palier à semelle
Paliers à semelle PB, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
PB12
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
L | 85.7 mm | Longueur totale |
H2 | 43.2 mm | Hauteur |
C0r G | 1,350 N | Capacité de charge (logement) |
Cr | 9,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,750 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.17 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 68 mm | Distance trous de fixation |
N | 9.5 mm | Trou de fixation |
Dimensions
H | 22.2 mm | Distance axe arbre |
A | 25.4 mm | Largeur (base) |
A1 | 18.4 mm | Largeur (tête) |
H1 | 2.6 mm | Hauteur (base) |
information additionnelle
f0 | 13 | Facteur de calcul |
GEH40-BT | Corps de palier | |
RAE12-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |