07:52:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRA40-XL
Corps de roulement à bride
Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Remplace
GRA40
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
H | 147.5 mm | Hauteur de bride |
H | 147.5 mm | Largeur de bride |
U | 36.2 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
B1 | 43.8 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cur | 1,030 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,800 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 7,700 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 1.31 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 119 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 13.5 mm | Trou de fixation carré |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
n | 4 | Nombre de vis |
Dimensions
A | 10.3 mm | Hauteur logement |
S | 3.5 mm | Épaisseur de bride |
V | 90 mm | Diamètre d'épaulement logement |
d3 | 37.5 mm | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |
d3 | 58 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
1 | Nombre de logements 2 | |
FLAN80-MSB | Corps de palier | |
FLAN80-MSA | Logement (pièce 2) | |
EXZ | trou de fixation | |
GRAE40-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | Steel sheet |