13:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
H | 122 mm | Hauteur de bride |
H | 122 mm | Largeur de bride |
U | 31.9 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
B1 | 39 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cur | 650 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 25,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,300 N | Charge stat. de base, radiale |
C0r G | 6,400 N | Capacité de charge (logement) |
≈m | 0.85 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 100 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 10.5 mm | Trou de fixation carré |
n | 3 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 9.5 mm | Hauteur logement |
S | 2.5 mm | Épaisseur de bride |
V | 81 mm | Diamètre d'épaulement logement |
d3 | 55 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
information additionnelle
2 | Nombre de logements | |
FLAN72-MSB-FA125 | Corps de palier | |
EXZ | trou de fixation | |
RAE35-XL-NPP-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | Steel sheet |