22:04:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RTUE60-XL
Coulisseaux-tendeur complet
Coulisseaux tendeurs RTUE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R
Remplace
RTUE60
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
H | 146 mm | Hauteur |
L | 186 mm | Longueur totale |
B1 | 77.9 mm | Largeur totale du collier de blocage |
≈m | 4.74 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 22 mm | Largeur rainure de guidage |
H13 | Jeu largeur rainure de guidage | |
H1 | 130 mm | Distance rainures de guidage |
0.15 mm | Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage | |
-0.15 mm | Tolérance distance mini rainure de guidage | |
N | 35 mm | Trou de fixation |
Dimensions
L1 | 118 mm | Distance axe arbre |
L2 | 19 mm | Longueur lien fixe |
L3 | 100 mm | Longueur rainure de guidage |
A | 60 mm | Largeur logement côté fixation |
N1 | 32 mm | Largeur encoche |
N2 | 63.5 mm | Hauteur gorge |
S1 | 46.9 mm | Distance of raceway to locking collar |
T | 102 mm | Hauteur logement côté fixation |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
A2 | 44 mm | Largeur logement |
information additionnelle
TUE12 | Corps de palier | |
GE60-XL-KRR-B | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Matériaux | GG | Grey cast iron |