22:32:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LOE536-N-BL-L
Corps de palier à semelle
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, pour lubrification à l'huile
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 710 mm | Longueur du socle |
h1 | 465 mm | Hauteur |
g1 | 300 mm | Largeur totale |
≈m | 171 kg | Poids |
Dimensions
b | 200 mm | Largeur du socle |
c | 85 mm | Hauteur du socle |
D | 320 mm | Diamètre extérieur roulement |
g | 210 mm | Largeur du corps du boîtier |
h | 260 mm | Hauteur centrale |
m | 580 mm | Distance trous de fixation |
n | 110 mm | Distance entre les trous largeur |
s | M36 | Dimension des trous de fixation vis |
u | 42 mm | Largeur de l’emplacement |
v | 60 mm | Longueur de l’emplacement |
information additionnelle
6 l | Quantité d’huile en premier remplissage | |
110 mm | Niveau d’huile maximum | |
75 mm | Niveau d’huile minimum |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :