19:52:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KGBAO40-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; conception ouverte, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification ; conception résistante à la corrosion possible
Información de productos






dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
H | 82.5 mm | Height |
L | 80 mm | Longueur |
Tol L | h12 | Tolerance |
B | 108 mm | Largeur |
C | 6,100 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 4,600 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 1.07 kg | Peso |
Cotes de montage
JB | 86 mm | |
Tol JB | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,2 | Lower tolerance |
A5 | 54 mm | |
Tol A5 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol A5 | -0,015 | Lower tolerance |
B2 | 18.2 mm | 2 |
L4 | 78 mm | |
L5 | 56 mm | |
JL | 58 mm | |
Tol JL | +0,2 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,2 | Lower tolerance |
H2 | 45 mm | Height shaft |
Tol H2 | +0,01 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,01 | Lower tolerance |
A3 | 18 mm | |
H6 | 11 mm | |
Tol H6 | -0,5 | Tolerance |
N1 | 9.2 mm | |
N3 | 15 mm | |
K5 | M8 | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
W1 | 4 mm | Cote sur plats 3 |
M W1 max | 5 Nm | Max. tightening torque |
α | 54 ° | Angle |
5 | Ball rows |
Notas a pie de página
1

2

3


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 40 | Taille |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |