22:52:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PABO16-PP-AS
Linear plain bearing
Palier lisse linéaire ; conception ouverte, scellé de tous les côtés, avec dispositif de relubrification
Information produit




Main Dimensions & Performance Data
FW | 16 mm | Diameter of ball complement |
D | 26 mm | Outer diameter |
L | 36 mm | Length |
Tol L | h12 | Tolerance |
C0 | 96,000 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 28 g | Poids |
Mounting dimensions
L2 | 24.6 mm | Mounting Dimension 2 |
Tol L2 | H13 | Tolerance |
BL2 | 1.3 mm | 3 |
Tol BL2 | H13 | Tolerance |
DN | 24.9 mm | |
B2 | 10.1 mm | 4 |
T4 | 1.2 mm | |
N4 | 2.2 mm | |
NL | 2.5 mm | |
Tol NL | H13 | Tolerance |
a | 78 ° | Angle |
Notes de bas de page
1

2

3

4

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 16 | |
Seal | PP | |
Relubrication feature | AS |