19:12:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PABO40-PP-AS
Palier lisse linéaire
Palier lisse linéaire ; conception ouverte, scellé de tous les côtés, avec dispositif de relubrification
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diameter of ball complement |
D | 62 mm | Outer diameter |
L | 80 mm | Longueur |
Tol L | h12 | Tolerance |
C0 | 600,000 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0.36 kg | Poids |
Cotes de montage
L2 | 60.3 mm | Mounting Dimension 2 |
Tol L2 | H13 | Tolerance |
BL2 | 2.15 mm | 3 |
Tol BL2 | H13 | Tolerance |
DN | 59 mm | |
B2 | 18.2 mm | 4 |
T4 | 1.5 mm | |
N4 | 3 mm | |
NL | 3 mm | |
Tol NL | H13 | Tolerance |
a | 54 ° | Angle |
Notes de bas de page
1

2

3

4

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |