08:00:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
D | 12 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 40 mm | Largeur |
L | 20 mm | Longueur |
≈m | 50 g | Poids |
Cotes de montage
L1 | 12 mm | Mounting Dimension |
D1 | 23.5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 5.5 mm | Mounting Dimension |
Tol N1 | H13 | Tolerance |
K5 | M5 | Size thread fixing screws 1 |
JB | 30 mm | Mounting Dimension |
W | 3 mm | Width across flats |
Notes de bas de page
1

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 | |
Suffix | B |