22:32:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO12-PP-AS
Douille à billes
Douille à billes KBO..-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible
Information produit



dimensions principale & données de performance
FW | 12 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 22 mm | Diamètre extérieur |
L | 32 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmax | 600 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 445 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 28.99 g | Poids |
Cotes de montage
B2 | 7.7 mm | Largeur de l’ouverture du secteur |
L2 | 22.6 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 1.3 mm | 2 |
DN | 21 mm | |
T4 | 1.2 mm | |
N4 | 2.2 mm | 3 |
N2 | 1.5 mm | |
α | 78 ° | Angle d’ouverture du secteur |
β | 64 ° | |
4 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3




Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 12 |