20:35:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO40-PP-AS
Douille à billes
Douille à billes KBO..-PP-AS, série massive, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible
Information produit



dimensions principale & données de performance
FW | 40 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
L | 80 mm | Longueur |
h12 | Tolérance | |
Cmax | 6,100 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 4,600 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 511 g | Poids |
Cotes de montage
B2 | 18.2 mm | Largeur de l’ouverture du secteur |
L2 | 60.3 mm | |
H13 | Tolérance | |
BL2 | 2.15 mm | 2 |
DN | 59 mm | |
T4 | 1.5 mm | |
N4 | 3 mm | 3 |
N2 | 3 mm | |
α | 54 ° | Angle d’ouverture du secteur |
β | 54 ° | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3




Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 40 | Taille |
Design | PP-AS | Sealed, relubrication facility |
Produits récemment consultés