12:57:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KNO30-B-PP
Douille à billes
Douille à billes KNO..-B-PP, série légère, version ouverte, avec racleur des 2 côtés, regraissable, auto-alignante
Information produit




dimensions principale & données de performance
FW | 30 mm | Diamètre d’alésage du chemin de circulation des billes |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
L | 68 mm | Longueur |
Cmax | 3,750 N | Capacité de charge dyn. 1 |
C0 max | 2,850 N | Capacité de charge stat. 1 |
≈m | 0.161 kg | Poids |
Cotes de montage
B2 | 14 mm | Largeur de l’ouverture du secteur 2 |
T4 | 2.2 mm | |
A10 | 2 mm | Angle d’ouverture du secteur |
N4 | 3 mm | 3 |
α | 57 ° | Angle d’ouverture du secteur |
b1 max | 2.5 mm | |
5 | Nombre de rangées de billes |
Notes de bas de page
1

2

3



Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 30 | |
Seal | PP | Sealed |