18:27:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RWU25-E-H
Chariot à recirculation de rouleaux
Chariots de guidage hauts et étroits pour système à rouleaux jointifs RUE, pour lubrification à l'huile ou à la graisse
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
H | 40 mm | hauteur du système |
B | 48 mm | largeur du chariot |
L | 91 mm | longueur totale du chariot 1 |
C | 28,000 N | Fra_FRA 2 |
C0 | 65,000 N | Fra_FRA 2 |
M0x | 350 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X |
M0y | 760 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y |
M0Z | 680 Nm | Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z |
≈m | 0.58 kg | Poids |
Cotes de montage
A1 | 12.5 mm | |
JB | 35 mm | |
b | 23 mm | largeur du rail |
A2 | 6.5 mm | |
L1 | 65.6 mm | |
LS | 2.2 mm | |
JL | 35 mm | |
H1 | 6.5 mm | |
H4 | 32.5 mm | |
H5 | 5.25 mm | |
T5 | 7.5 mm | |
G2 | M6 | vis de fixation du dessous (DIN ISO 4762-12.9) |
G2 MA | 17 Nm | couple de serrage maximum 3 |
A3 | 11.5 mm | positionner le connecteur de graissage |
N3 | M6 | connecteur de graissage |
t N3 | 6 mm | profondeur de vis maximale autorisée pour les connecteurs de graissage |
N2 | 3 mm | diamètre max. du trou de lubrification dans la construction adjacente 4 |
JL5 | 19.5 mm | positionner le connecteur de graissage 5 |
GS | M4x4 | |
O | 10x1,5 | Joint torique DIN 3771 |
information additionnelle
VMKB_065 | RWU | Nom de la matière |
Notes de bas de page
1
2
3
4
5
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 25 | |
Version | E | Version |
Carriage design | H | Chariot haut et étroit |