00:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGBZ0712-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, avec support acier, dimensions en cotes pouce
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 11.113 mm | Alésage |
Do | 13.494 mm | Diamètre extérieur |
B | 19.05 mm | Largeur |
Cr | 29,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 52,900 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 7 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
Di | 11.112 mm | Inner diameter |
f | 0.6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | -0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | -0.6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Do OT | 0.065 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Do UT | 0.03 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 1 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | 0.005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0.02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0.25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.