21:15:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NX17-Z-XL
Roulement à aiguilles avec butée à billes
Roulements à aig. avec butées à billes NX..-Z, butée à simple effet, pour lubrif. à la graisse
Remplace
NX17-Z
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Fw | 17 mm | Alésage |
D | 26 mm | Diamètre extérieur |
C | 28 mm | Hauteur |
Cr | 13,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 5,800 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 11,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 2,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 530 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 7,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 50.99 g | Poids |
Cotes de montage
da | 21 mm | Dimension de montage épaulement d'arbre |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
D1 | 28.5 mm | Diamètre de raccordement circlips |
C2 | 12.2 mm | Largeur de raccordement avec circlips |
Dimensions
C1 | 8 mm | Distance trou de lubrification |
C2 | 8 mm | Distance trou de lubrification |
dw | 17 mm | Alésage rondèle arbre |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
IR14X17X17-XL | Bagues intérieures IR adaptées | |
WR26, SW26 | Circlips |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Z | Roulement avec couvercle |
Cage | Norme |
Caractéristiques