19:17:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Remplace
HCB7020E.2RSD.T.P4S.UL
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 79,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 52,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,750 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 11,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 1.043 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 110 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 141 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
a | 41.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 333 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 1,266 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 2,723 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 957 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 3,715 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 8,170 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 212 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 343 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 459 N/µm | Rigidité axiale Forte |