23:26:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71904-E-T-P4S-UL
Roulement de broche
Roulements de broche HCB719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 37 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 7,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,950 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 236 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 53,000 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 80,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.033 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 24 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 33.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.15 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 26 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 27.1 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 26 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 27.1 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 11.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 20 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 98 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 223 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 58 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 289 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 678 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 43 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 75 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 104 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Votre alternative produit actuelle
Angle de contact | E | angle de contact 25° |
joint | Sans | Sans |
forme extérieure | Standard | Standard |
Cage | T | cage synthétique stratifiée |
classe de tolérance | P4S | classe de tolérance P4S, standard FAG meilleur que P4 suivant DIN 620 |
disposition de la paire de roulement | U | roulement seul |
précharge | L | précharge Légère |
Caractéristiques