23:26:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



M7026-E-T-P4S-UL-XL
Roulement de broche
Roulement d’axe à vitesse élevée M70..-E, ajusté, par paires ou jeux, angle de contact α = 25°, tolérances limitées
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 55,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 47,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 9,500 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 14,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 3.6 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 142 mm | Diamètre d'épaulement d'arbre |
da | h12 | Ajustement diamètre d'épaulement d'arbre |
Da | 189 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
Da | H12 | Ajustement diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Etk min | 157.4 mm | diamètre primitif minimum d'injection |
Etk max | 161.3 mm | diamètre primitif maximum d'injection |
Etk1 min | 152.6 mm | Diamètre primitif minimum d'injection |
Etk1 max | 161.3 mm | Diamètre primitif maximum d'injection |
a | 55 mm | Distance sommet des cones de pression |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
FV L | 750 N | Effort de précharge Léger |
FV M | 1,972 N | Effort de précharge Moyen |
FV H | 4,124 N | Effort de précharge Haute |
KaE L | 2,168 N | Effort de décollement Légère |
KaE M | 5,811 N | Effort de décollement Moyenne |
KaE H | 12,435 N | Effort de décollement Haute |
ca L | 282 N/µm | Rigidité axiale Légère |
ca M | 402 N/µm | Rigidité axiale Moyenne |
ca H | 535 N/µm | Rigidité axiale Forte |
Produits récemment consultés