13:12:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3210-BD-XL-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Remplace
3210-BD-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 30.2 mm | Largeur |
Cr | 53,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 44,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,050 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 7,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.653 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 57 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 83 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 80.1 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 82.91 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 64.9 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 62.83 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 53.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |