08:00:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3217-B-2Z-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-2Z-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 49.2 mm | Largeur |
Cr | 124,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 126,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.06 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 96 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 139 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 129.79 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 133.8 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 106.2 mm | diamètre joint bague intérieure |
a | 75.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |