03:29:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6228-J20AA-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 250 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
Cr | 188,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 165,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 154 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 236 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 214.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 175.9 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.9 | Facteur de calcul |
Produits récemment consultés