18:36:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Dc1 | 35 mm | Alésage cage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur de la rondelle de roulement |
B | 3.2 mm | Hauteur du roulement |
B1 | 4 mm | Hauteur du collier de centrage |
D1 | 42 mm | Diamètre extérieur du collier de centrage |
Ea | 51 mm | Dimension piste |
Eb | 39 mm | Dimension piste |
C | 17,900 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 81,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 8,400 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,600 1/min | vitesse limite |
n ϑr | 3,250 1/min | Vitesse de base |
≈m | 26.31 g | Poids |
information additionnelle
AS3552 | Rondelle de roulement axial | |
HK3518-RS | Douilles à aiguilles tournées | |
HK3516 | Douilles à aiguilles | |
HK3520 | Douilles à aiguilles | |
HK3512 | Douille à aiguilles pour palier radial | |
BK3520 | Bague d’aiguille | |
NKIS20 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NA4905 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NA6905 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NKI28/20-TV | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NKI28/30 | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NK32/20-TV | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
NK32/30 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
NKS28 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
RNA4905 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
RNA6905 | Roulements à aiguilles sans bague intérieure |