03:17:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81102-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 02 TN
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
T | 9 mm | Hauteur |
Ca | 14,400 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 28,500 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 4,050 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 13,400 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,300 1/min | Vitesse de base |
D | 28 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 21.3 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 16 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 16 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 28 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81102-TV | Cage à rouleaux | |
GS81102 | Rondèle logement | |
WS81102 | Rondèle arbre | |
LS1528 | Rondelle piste |