22:46:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29338-E1-XL-N1
Butée à rotule sur rouleaux
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Remplace
29338-E1-N1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
Main Dimensions & Performance Data
d | 190 mm | Bore diameter |
D | 320 mm | Outside diameter |
T | 78 mm | Height |
Ca | 1,680,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 4,850,000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 600,000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 2,070 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,090 1/min | Reference speed |
≈m | 21.712 kg | Poids |
Mounting dimensions
da min | 250 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 281 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 325 mm | Minimum bore diameter housing |
db max | 211 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 201 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
30 ° | Angle of champfer of the distance sleeve |
Dimensions
D1 | 243.5 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 290.1 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 36 mm | Height of the housing washer |
T3 | 49 mm | Height of the shaft washer |
T5 | 70 mm | Distance shaft washer - cage |
A | 110 mm | Distancia del punto central |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Tratamiento térmico | Standard | Standard |
Locating feature, housing washer | N1 | Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento |
Agujeros roscados | Sin | |
Anchura limitada y variación de inclinación | Norma | Estándar |
Test de certificaicón | Sin | Sin |
Caractéristiques