02:25:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



294/530-E1-XL-MB-THI
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL-MB, avec rondelle épaulée
Remplace
294/530-E1-MB-THI
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 530 mm | Alésage |
D | 920 mm | Diamètre extérieur |
T | 236 mm | Hauteur de section |
Ca | 12,700,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 44,500,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,850,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 650 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 305 1/min | Vitesse de base |
≈m | 640.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 725 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 810 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 937 mm | Alésage logement minimum |
db max | 570 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 8 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 686 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 845 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 9.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 116 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 89 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 156 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 228 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 308 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
traitement thermique | Standard | Standard |
Cage | MB | Cage massive en laiton |
Locating feature, housing washer | Sans | Sans |
trous de manutention | THI | Trous de manutention, rondèle arbre |
largeur réduite et variation de l'inclination | Norme | Norme |
certificate de mesure | Sans | Sans |
Caractéristiques