04:39:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29415-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29415-E1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
T | 51 mm | Height |
Ca | 650,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,540,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 179,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,260 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.46 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 115 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 132 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 163 mm | Alésage logement minimum |
db max | 82.5 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 105.5 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 142.3 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 24.5 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 33.5 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 46 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 47 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |