17:30:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29496-E1-XL-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL-MB, avec rondelle épaulée
Remplace
29496-E1-MB
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 480 mm | Alésage |
D | 850 mm | Diamètre extérieur |
T | 224 mm | Hauteur de section |
Ca | 11,700,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 39,500,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 3,450,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 710 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 335 1/min | Vitesse de base |
≈m | 529 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 660 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 744 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 865 mm | Alésage logement minimum |
db max | 516 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 8 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 625 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 780 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 9.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 108 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 88 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 147 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 216 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 280 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |