03:18:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20222-MB
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202..-MB
Remplace
20222MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 38 mm | Largeur |
Cr | 285,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 370,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 35,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,600 1/min | Vitesse limite |
≈m | 5.525 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 122 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 188 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 178.6 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |