20:07:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2204-2RSR
Galet de roulement
Galets de roulement RNA22..-2RSR, sans guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Remplace
RNA 2204 PP, RNA 2204.2RS, RNA2204.2RS
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 25 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 17.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 14,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 18,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 2,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 2,300 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 0.146 kg | Poids |
Dimensions
D1 min | 33 mm | Dimension de montage minimum |
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |