07:53:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO30
Yoke type track roller
Galets de roulement RSTO, sans guidage axial, bague extérieure sans bords
Remplace
RSTO 30
Information produit

dimensions principale & données de performance
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
Fw | 38 mm | Diamètre sous rouleaux |
C | 19.8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr w | 23,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r w | 35,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur w | 4,800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nD G | 1,300 1/min | Vitesse pour une lubrification à la graisse |
≈m | 0.256 kg | Poids |
Dimensions
E | 46 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
R | 500 mm | Rayon bague extérieure profile externe |
Votre alternative produit actuelle
Sealing | Without | |
Outer Ring profile | R500 | R500 |
Caractéristiques
Produits récemment consultés