10:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2-DIGI
Installation hydraulique mobile
pour le montage/démontage des unités de roulements à rouleaux coniques ou cylindriques dans les boîtes d'essieux des véhicules ferroviaires, version avec mesure de la force et du déplacement et mémoire de données pour la documentation de montage
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
Données techniques
U | 400 V | Voltage |
CA triphasé | Current type | |
f | 50 – 60 Hz | Power frequency |
P | 1.1 kW | Consommation électrique |
Fc max | 692 kN | Max. contact force cylinder |
sc max | 230 mm | Max. working stroke cylinder |
pmax | 700 bar | Max. operating pressure |
435 – 995 | Working height range [bottom – center axis cylinder] (mm) | |
1050 x 550 x 900 | Dimensions [LxWxH] (mm) | |
≈m | 161 kg | Poids |
Fonctions
electrically driven hydraulic unit, double action hollow piston cylinder | Functional principle | |
hydraulic with foot pedal, manually operated lowering valve | Height adjustment | |
4 swivel castors with brake function | Castors | |
force-displacement measurement, data memory for mounting documentation | Enhanced functionality |
information additionnelle
Product is manufactured to order. Request with specification of the application case to customer service. | Availability | |
only in conjunction with bearing/application-specific tool set TOOL-RAILWAY-AXLE... (not included in delivery, separate on request) | Usability |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Series | TRAG | TOOL-RAILWAY-AGGREGATE |