17:03:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-SET-12T
Extracteur à trois sections
Extracteur hydraulique BETEX avec plaque à trois sections pour un démontage sûr et facile des roulements à galets et autres composants rotatifs
Remplace
792495
Information produit

Données techniques
wmin | 90 mm | Grip, width, min. |
wmax | 340 mm | Grip width, max. |
tmax | 284 mm | Grip depth, max. |
FP | 110 kN | Pulling force |
≈m | 68 kg | Poids |
information additionnelle
Integrated pump-cylinder unit, 360° adjustable handle, tri-section plate, crossbar, connection rods, steel storage case | Scope of delivery |
Téléchargements :