03:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM19
Clé à douille pour contre-écrous
pour contre-écrous et contre-écrous de précision
Remplace
LOCKNUT.SOCKET.KM19
Information produit

Dimensions
d | 125.8 mm | |
D | 137 mm | |
D1 | 62 mm | |
L | 110 mm | |
l | 80 mm | |
T | 17 mm | |
a | 1" | Square (inch) |
b | 9.5 mm | |
c | 118 mm | |
≈m | 3.01 kg | Poids |
information additionnelle
KM19 | Suitable for locknuts | |
1 pc. socket wrench with locking pin and rubber washer | Included in delivery |
Téléchargements :