06:50:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Données techniques
ϑ Omin | -30 °C | Température de fonctionnement, min. |
ϑ Omax | 150 °C | Température de fonctionnement, max. |
ϑG | 90 °C | Température limite supérieure continue |
n · dM | 350,000 mm/min | Valeur spécifique de vitesse de rotation |
Savon complexe de lithium | Type d’épaississant | |
huile minérale | Type d’huile de base | |
ν40 | 170 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Viscosité de l’huile de base à +100 °C |
3 | Classe NLGI | |
Graisse spéciale | Catégorie de graisse | |
ρ | 0.9 kg/dm³ | Densité |
Cartouche 400 g | Conteneur | |
≈m | 435.7 g | Poids |

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Grease category | SG | Special greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |