Customer Success Story
Avec les solutions Schaeffler pour l'industrie agroalimentaire
Notre client est l'une des principales entreprises de transformation agroalimentaire, qui fabrique des solutions complètes pour l'embouteillage de boissons et de produits alimentaires en pâte. Ses systèmes complexes doivent répondre aux exigences en matière d'hygiène pour la fabrication d'aliments et doivent être conçus pour un fonctionnement continu et sans défaillance. La résistance à la corrosion des composants joue un rôle tout aussi important que l'étanchéité fiable des roulements pour empêcher la pénétration de particules et la perte de lubrifiant. Schaeffler répond à ces exigences avec des roulements spéciaux à billes, des galets, galets d'appui et galets de came, ainsi qu'avec des systèmes linéaires.
Avantages
Avantages pour le client :
Résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable ou à des revêtements spéciaux
Utilisation de matériaux résistants aux produits de nettoyage utilisés
Graissage initial avec des lubrifiants NSF-H1 de haute qualité
Durée de vie maximale des roulements grâce à une protection efficace contre les contaminants
Etanchéité efficace des roulements contre la contamination des machines par la perte de lubrifiant.
Challenge
Solution
Unité de moulage et de remplissage
La machine de remplissage traite les matériaux d'emballage qui sont fournis en continu à partir de grands rouleaux. La machine aspire le matériau et, dans un premier temps, le moule en cartons. Cette opération est réalisée sous une charge élevée par des rouleaux de roulement à étrier et à goujon sur une came profilée dans un environnement stérilisé. Les composants installés ici doivent être résistants aux aliments traités et aux agents de stérilisation et de nettoyage utilisés.
Nous répondons à ces exigences avec des roulements spéciaux à billes, des galets, galets d'appui et galets de came.
Unité de pliage (plieuses finales)
Après le remplissage, les emballages individuels sont placés en rangée et retirés de la machine de remplissage pour subir le processus d'emballage final, tel que la palettisation. Les emballages sont manipulés par des systèmes de guidage linéaire. Ce qui est inhabituel ici, c'est que les chariots sont stationnaires et que les glissières se déplacent. Une fois de plus, la résistance aux fluides est requise. Les chariots doivent également être régulièrement relubrifiés.
Nous répondons à ces exigences avec les systèmes de guidage monorail Schaeffler, configurés comme décrit ci-dessous.