Customer Success Story
Une réduction considérable du temps de montage et des émissions de CO2
Dans une cimenterie italienne, quatre roulements de la presse à cylindres devaient être remis à neuf lors de l’arrêt programmé de l’installation. Pour ce faire, l’équipe de maintenance avait généralement besoin de plusieurs heures de travail en procédant avec les méthodes traditionnelles, parfois risquées. C’est pourquoi l’équipe de maintenance cherchait une solution moins chronophage qui offrirait également une sécurité accrue pour le personnel de maintenance. Le système d’induction à moyennes fréquences répond aux attentes de l’équipe de maintenance et offre de nombreux autres avantages.

Avantages
Un démontage simple et des efforts moindres
Des inducteurs flexibles enveloppent le roulement pour un chauffage en douceurUn fonctionnement efficace
Gain de temps lors des travaux de maintenance par rapport aux méthodes traditionnellesUne plus grande économie d’énergie
Par rapport aux autres méthodes de chauffageUne sécurité accrue pour l’équipe de maintenance
Pas de chalumeauUn service dédié
Les experts Schaeffler apportent leur assistance sur site afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles
Challenge
“Les travaux de montage sur des roulements de grande dimension à rotule sur deux rangées de rouleaux ne sont possibles qu’avec des procédés hydrauliques dangereux. Les roulements risquent d’être endommagés en raison du mauvais fonctionnement des canaux hydrauliques. L’achat de nouveaux roulements n’est pas envisageable en raison de coûts élevés et de longs délais de livraison."
C’est pourquoi l’équipe de maintenance de la cimenterie italienne a cherché d’autres solutions de montage et de démontage. La priorité est alors mise sur la sécurité des collaborateurs.
Solution
Les experts Schaeffler ont recommandé de procéder au chauffage des roulements de grande dimension à l’aide d’un système à induction à moyennes fréquences (MF).
Grâce à la technologie MFT de Schaeffler, l’équipe de maintenance a pu chauffer le roulement encore monté sur l’arbre. Après deux heures d’échauffement de la bague extérieure à la bague intérieure, le démontage du roulement a été très simple. Le roulement a été nettoyé et contrôlé avant d’être remonté en chauffant la bague intérieure à 80 °C.
Note : Cette application est un cas particulier. Veuillez noter que les équipements de moyenne fréquence font toujours l'objet d'une évaluation technique. Tous les cas de montage ne sont pas possibles. Les applications spéciales sont toujours testées et vérifiées sur place.
Particularités
Les experts Schaeffler se sont déplacés sur site et ce service a été très apprécié par l’équipe de maintenance italienne. Le procédé sûr, le gain de temps et la réduction des émissions de CO2 garantissent l’entière satisfaction du client.
Informations techniques
Réorientation
La solution a été mise en œuvre avec l’appareil de chauffage à moyennes fréquences HEAT-GENERATOR20-2. Aujourd’hui, Schaeffler utiliserait un système à induction fiable et respectueux de l’environnement avec l’appareil de chauffage à moyennes fréquences MFGENERATOR3.0-22KW.