21:05:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
LOE634-N-BL-L
Corps de palier à semelle
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, pour lubrification à l'huile
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Diamètre de l’arbre |
a | 830 mm | longueur du socle |
h1 | 510 mm | Hauteur |
g1 | 350 mm | largeur totale |
≈m | 1 g | Poids |
Dimensions
b | 240 mm | largeur du socle |
c | 90 mm | hauteur du socle |
D | 360 mm | diamètre extérieur roulement |
g | 255 mm | largeur du corps du boîtier |
h | 280 mm | hauteur centrale |
m | 670 mm | distance trous de fixation |
n | 130 mm | distance entre les trous largeur |
s | M42 | dimension des trous de fixation vis |
u | 48 mm | largeur de l’emplacement |
v | 70 mm | longueur de l’emplacement |
information additionnelle
7.2 l | quantité d’huile en premier remplissage | |
105 mm | niveau d’huile maximum | |
80 mm | niveau d’huile minimum |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :